PMP40680

Información general

Este diseño de referencia es un diseño optimizado para EMI para cargador USB tipo C® automotriz con salida de 15 W. El TPS25850-Q1 se utiliza como regulador de CC/CC y controlador de puerto. La frecuencia de conmutación es de 400 kHz. El filtro frontal está diseñado y el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) está optimizada para cumplir con los estrictos estándares de interferencia electromagnética (EMI) conducida CISPR 25 de clase 5. Este diseño de referencia ha sido probado según los estándares EMI realizados CISPR 25 clase 5, lo que acelera el tiempo de diseño del cliente.

Funciones
  • Pasa los estrictos estándares de EMI conducida CISPR 25 de clase 5
  • 96.12 % de eficiencia máxima
  • Cargador doble USB tipo C®
Opciones de tensión de salida PMP40680.1 PMP40680.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 26 26
Tensión de salida (Nom) (V) 5.17 5.17
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 15.51 15.51
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología USB Switch USB Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT200.PDF (5092 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM710.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM712.ZIP (1196 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFX6.ZIP (553 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM711.PDF (948 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM709.PDF (238 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para USB-C

TPS25850-Q1 — Convertidor doble de puertos de carga USB tipo C de 3 A, 2.2 MHz, EMI baja, con administración térmi

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba CISPR 25 Class 5 400-kHz-Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C™ Charger Referenc PDF | HTML 24/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos