PMP40723

Información general

Este diseño de referencia es un diseño optimizado para interferencias electromagnéticas (EMI) para cargador USB de tipo C® automotriz con salida doble de 15 W. El TPS25850-Q1 se utiliza como regulador CC/CC y controlador de puerto. La frecuencia de conmutación es de 2.2 MHz. El filtro frontal está diseñado y la disposición de la PCB está optimizada para cumplir con los estrictos estándares de interferencia electromagnética (EMI) conducida CISPR 25 de clase 5. Este diseño de referencia ya se ha probado según los estándares EMI CISPR 25 clase 5 realizados, lo que acelera el tiempo de diseño del cliente.

Funciones
  • Pasar los estrictos estándares de EMI conducida CISPR 25 de clase 5
  • Cargador doble USB tipo C®
  • Frecuencia de conmutación de 2.2 MHz
Opciones de tensión de salida PMP40723.1 PMP40723.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 26 26
Tensión de salida (Nom) (V) 5.17 5.17
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 15.51 15.51
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología USB Switch USB Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT203.PDF (3973 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM785.PDF (173 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM787.ZIP (1249 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFZ1.ZIP (639 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM786.PDF (1006 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM784.PDF (281 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para USB-C

TPS25850-Q1 — Convertidor doble de puertos de carga USB tipo C de 3 A, 2.2 MHz, EMI baja, con administración térmi
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
* Informe de prueba CISPR 25 Class-5 2.2-MHz Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C® Charger Ref. 7/01/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos