PMP40725

Información general

Este diseño de referencia es un diseño optimizado para EMI para cargador USB de tipo A automotriz con salida única de 12 W. El TPS25846-Q1 se utiliza como regulador CC/CC y controlador de puerto. La frecuencia de conmutación es de 400 kHz. El filtro frontal está diseñado y el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) está optimizada para cumplir con los estrictos estándares de interferencia electromagnética (EMI) conducida CISPR 25 de clase 5. Este diseño de referencia ya se ha probado según los estándares de EMI conducida CISPR 25 de clase 5, lo que acelera el tiempo de diseño.

Funciones
  • Cumplimiento de los estrictos estándares de interferencias electromagnéticas (EMI) conducidas CISPR 25 de clase 5
  • 95.2 % de eficiencia máxima
  • Regulación cruzada dentro de ±1 % del carril de 5 V
  • Frecuencia de conmutación de 400K Hz para una PCB pequeña
Opciones de tensión de salida PMP40725.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 5.1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.4
Potencia de salida (W) 12.24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT197.PDF (1260 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM706.PDF (147 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM705.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM708.ZIP (690 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFX5.ZIP (257 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM707.PDF (504 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM704.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD85312Q3E — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, fuente común doble SON de 3 mm x 3, 14 mOhm

Hoja de datos: PDF
Controladores USB-A

TPS25846-Q1 — Convertidor de bajada síncrono USB BC1.2 con entrada de 36 V y salida de 3.5 A, de 2.5 V, con soport
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
* Informe de prueba CISPR 25 Class5 400-kHz 12-W Automotive USB Type-A Charger Reference Design 11/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos