PMP40731

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de optimización térmica y tamaño pequeño para un cargador USB tipo C® para automoción con salida doble de 15 W. El dispositivo TPS25858-Q1 es un regulador CC/CC económico y un controlador de puerto USB tipo C® doble. La eficiencia es del 92.83 % con una salida doble de 15 W. La compensación de la caída del cable programable ayuda a los dispositivos portátiles a cargar a una corriente y tensión óptimas con cargas pesadas. Se implementa un termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) para una gestión térmica inteligente a fin de reprogramar la tensión de salida en condiciones de exceso de temperatura.

Funciones
  • Cargador doble USB tipo C®
  • Función de gestión térmica
  • Diseño de tamaño pequeño
Opciones de tensión de salida PMP40731.1 PMP40731.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 26 26
Tensión de salida (Nom) (V) 5.17 5.17
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 15.51 15.51
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología USB Switch USB Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT220.PDF (1627 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM799.PDF (117 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM801.ZIP (1201 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFZ4.ZIP (582 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM800.PDF (810 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM798.PDF (193 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para USB-C

TPS25858-Q1 — Controlador doble de puertos de carga USB tipo C® de 3 A, con límite de corriente programable y libe

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Small-Size and Thermal-Optimization Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C® Charg 25/01/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos