PMP40766

Información general

Este diseño de referencia es un cargador de corriente constante y tensión constante (CC/CV) con entrada universal de 71.4 V y 7 A para aplicaciones de bicicletas eléctricas. El dispositivo UCC28180 se utiliza para la etapa PFC CCM para el factor de potencia de 0.99 y la distorsión armónica total de baja corriente. UCC256403 se utiliza para un convertidor resonante de medio puente, que logra una eficiencia del 95.8 % y una carga transitoria rápida en modo de tensión constante. Un flyback que utiliza UCC28910 proporciona energía auxiliar para PFC, LLC, circuitos de control y ventiladores de refrigeración. La opción CC/CV ajustable está reservada para la placa MCU a fin de que sea factible para aplicaciones de carga de baterías de varias celdas.

Funciones
  • Factor de potencia de 0.99 con salida a carga completa
  • 95.8 % de eficiencia máxima
  • Indicación de estado de carga
  • Opción digital reservada para CC/CV ajustable
Opciones de tensión de salida PMP40766.1 PMP40766.2 PMP40766.3
Tensión de entrada (Min) (V) 90 350 120
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 410 410
Tensión de salida (Nom) (V) 390 71.4 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.33 7 .25
Potencia de salida (W) 518.7 499.8 3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC DC
Topología Boost- PFC Full Bridge- LLC Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT215.PDF (6469 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM795.PDF (384 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM794.PDF (187 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM797.ZIP (2231 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFZ3.ZIP (2271 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM796.PDF (1570 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM793.PDF (429 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC256403 — Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja y funcionamiento en espera ultrasilencioso

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV393 — Comparador doble de bajo voltaje de uso general

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TL103W — Amplificador operacional doble de 32 V y 900 kHz con referencia interna

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración
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
* Informe de prueba Universal Input, 500-W CC/CV e-Bike Charger Reference Design 11/01/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos