PMP40909

Información general

Este diseño de referencia muestra dos métodos que conectan dos dispositivos TPS61288 en paralelo para admitir una potencia de salida alta. Un método consiste en conectar directamente los pines VIN, VOUT, FB y COMP. Debido a que los dos dispositivos comparten la misma tensión en el pin COMP, la corriente máxima del inductor de los dos dispositivos se cierra en la condición típica. Sin embargo, teniendo en cuenta la variación del proceso en las peores condiciones, la corriente de salida de un dispositivo solo puede ser del 50 % del otro dispositivo. Por lo tanto, la potencia media máxima de este método es de aproximadamente 30 W desde una entrada de 3,3 V a 4,2 V, pero la potencia de salida máxima puede ser de 60 W durante decenas de milisegundos.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3,3 V a 4,2 V
  • Tensión de salida de 12 V
  • Corriente de salida de 5 A
  • Dos convertidores elevadores en paralelo
  • Potencia de salida de 60 W
Opciones de tensión de salida PMP40909.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.2
Tensión de entrada (Máx) (V) 4.2
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT251A.PDF (2591 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAT8.PDF (195 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAT7.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAU0.ZIP (1112 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG98.ZIP (1422 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAT9.PDF (912 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAT6.PDF (280 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61288 — Convertidor reductor elevador de 18 V y 15 A

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) PDF | HTML 17/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos