PMP40970

Información general

Este diseño de referencia de convertidor transformador-controlador LLC aislado de bucle abierto proporciona cuatro salidas de carril. Cada salida tiene salidas duales de 18 V y –5 V de hasta 0.5 W para aplicaciones de inversor de tracción. La topología LLC permite que el transformador tenga una inductancia de fuga significativa, pero una capacitancia primaria-secundaria mucho menor, lo que reduce significativamente la inyección de corriente en modo común a través del transformador de polarización. Este diseño de referencia ofrece un alto nivel de integración y una gran eficiencia en un formato compacto. Ha superado el estándar EMI conducido CISPR 25 de clase 3.

Funciones
  • El tamaño pequeño de bucle abierto acciona cuatro carriles
  • Tamaño de PCB compacto (36.7 mm x 36 mm)
  • Ha superado el estándar EMI conducido CISPR 25 de clase 3
Opciones de tensión de salida PMP40970.1 PMP40970.2 PMP40970.3 PMP40970.4
Tensión de entrada (Min) (V) 24 24 24 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 24 24 24 24
Tensión de salida (Nom) (V) 18 18 18 18
Amperímetro de salida (Máx) (A) .022 .022 .022 .022
Potencia de salida (W) .396 .396 .396 .396
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT255.PDF (1550 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA01.PDF (218 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA00.PDF (147 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA03.ZIP (852 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG38.ZIP (495 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA02.PDF (653 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM999.PDF (250 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25800-Q1 — Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas
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
* Informe de prueba Multiple Output Isolated Driver Bias Supply Reference Design PDF | HTML 25/01/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos