PMP40994

Información general

Este diseño de referencia es un diseño compacto de placa de controlador de puerta aislado de salida de doble canal para transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) en aplicaciones de inversor solar, PCS, SAI y controlador de motor. La alimentación de polarización aislada se implementa con topología de retorno utilizando el TPS54308, que ofrece salidas aisladas de dos canales con un aislamiento de 1500 V a la vez que consigue una buena regulación de tensión. El diseño es una PCB de capa única para facilitar la fabricación.

Funciones
  • Compacto, potencia de polarización aislada más controlador de puerta aislado
  • Proporciona un 8 % de regulación de la tensión de salida del carril de alimentación con una entrada de 12 V no regulada
  • Cada canal puede admitir un máximo de dos vatios por el IGBT
  • Cada canal dispone de carriles de alimentación divididos de 15 V y –8 V para el controlador de puerta
  • Proporciona un aislamiento de 1500 V entre el primario y el secundario, así como entre el secundario 1 y el secundario 2
  • PCB de capa única para facilitar la fabricación
Opciones de tensión de salida PMP40994.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 23
Amperímetro de salida (Máx) (A) .08
Potencia de salida (W) 1.84
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT296.PDF (1815 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAW7.PDF (210 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAW6.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAW9.ZIP (3030 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGA4.ZIP (496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAW8.PDF (727 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAW5.PDF (357 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54308 — Convertidor reductor síncrono FCCM de 350 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC23513 — Controlador de puerta aislado, reforzado y optocompatible de único canal 4.5 A/5.3 A
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
* Informe de prueba 4-W Dual-Channel Isolated Gate Driver With 1500-V Isolation for IGBT Ref. Design PDF | HTML 30/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos