PMP41009

Información general

Este diseño de referencia proporciona salidas aisladas de 14 V y 56 W con una topología de retorno cuasi resonante. La fuente de alimentación se puede alimentar desde una entrada de 350 V a 1000 V de CC. Este diseño utiliza MOSFET en cascada y el controlador de retorno UCC28740-Q1. La regulación de la línea y la carga se regulan con una precisión de ±1 %. La eficiencia máxima es del 84.6 % con entrada de 1000 V y salida de 56 W.

Funciones
  • Amplio rango de entrada: de 350 V a 1000 V de CC
  • Tensión de salida de alta precisión
  • Eficiencia máxima del 84.6 % con entrada de 1000 V y salida de 56 W
  • El controlador de modo cuasirresonante mejora el rendimiento de la EMI
Opciones de tensión de salida PMP41009.1
Tensión de entrada (Min) (V) 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 1000
Tensión de salida (Nom) (V) 14
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 56
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT266.PDF (1515 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAE0.PDF (251 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAD9.PDF (152 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAE2.ZIP (964 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG66.ZIP (386 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAE1.PDF (581 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAD8.PDF (251 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740-Q1 — Controlador de retorno en espera ultrabaja con inicio HV integrado y retroalimentación de optoacopla
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
* Informe de prueba 350-V to 1000-V DC Input, 56-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design PDF | HTML 18/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos