PMP41012

Información general

Este diseño de referencia proporciona salidas aisladas de 15 V y 22 W con topología de retorno con controlador LM51561-Q1. La fuente de alimentación se puede alimentar desde una entrada de 200 V a 480 V de CC. Este diseño de regulación del lado primario no contiene un optoacoplador y utiliza un espectro extendido aleatorio dual que reduce la EMI.

Funciones
  • Amplio rango de entrada: de 200 V a 480 V de CC
  • Regulación del lado primario sin optoacoplador
  • Factor de forma compacto con retorno aislado
  • Espectro extendido aleatorio dual para reducir la EMI
Opciones de tensión de salida PMP41012.1
Tensión de entrada (Min) (V) 200
Tensión de entrada (Máx) (V) 480
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 22.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT276A.PDF (758 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAB5.PDF (204 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAB4.PDF (152 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAB7.ZIP (682 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG61.ZIP (616 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAB6.PDF (637 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAB3.PDF (232 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51561-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz, amplio espectro y Hi

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 200-V to 480-V DC Input, 22-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 27/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos