PMP41013

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de referencia integrado de suministro de potencia (PD) y carga USB Type-C® para baterías de una a cinco celdas para aplicaciones como cargador de herramientas eléctricas con puerto USB tipo C, aspiradora, estación de potencia portátil y más.

Funciones
  • Compatible con la carga de baterías de una a cinco celdas
  • Alta integración con conmutador de ruta de alimentación integrado y control USB PD
  • Transición perfecta entre reductor, reductor de impulso y potenciador para optimizar la eficiencia en un amplio rango de entrada y salida
  • Compatible con el modo on-the-go (OTG) en modo fuente
  • Alta eficiencia del >97.3 % con carga completa
Opciones de tensión de salida PMP41013.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT295.PDF (1187 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAR8.PDF (390 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAR7.PDF (160 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAS0.ZIP (1529 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG94.ZIP (619 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAR9.PDF (1684 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAR6.PDF (491 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25731 — Controlador de carga de batería buck-boost NVDC, de 1 a 5 celdas I2C con soporte USB Type-C PD

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25750 — Controlador USB Type-C® y USB Power Delivery altamente integrado con GUI preconfigurada

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba Integrated USB Type-C® PD and Bidi. Charging Ref. Design for 1–5 Cell Batteries PDF | HTML 23/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos