PMP41015

Información general

Este diseño de referencia proporciona salidas de 24 V y 5 V aisladas de 40 W con una topología de retorno. La fuente de alimentación se puede alimentar desde una entrada de 90 VAC a 264 VAC. Este diseño utiliza el controlador de retorno de conmutación de valle UCC28740. El diseño alcanza una eficiencia máxima del 86 % y admite una carga capacitiva de 3000 uF con un tiempo de arranque inferior a 500 ms. Es un diseño de placa de circuito impreso (PCB) de colocación de componentes de un solo lado que se beneficia del costo de fabricación.

Funciones
  • Rango de entrada de CA universal (de 90 VAC a 264 VAC)

  • Eficiencia máxima del 86 %

  • Condensador de salida con tiempo de arranque <500 ms a 3000 uF en condiciones de carga completa

  • Proporcione una señal de paso por cero de CA

  • Diseño de PCB de colocación de componentes de un solo lado

  • Cumplimiento de EMI 

Opciones de tensión de salida PMP41015.1 PMP41015.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 24 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5 1.1
Potencia de salida (W) 36 5.5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT368.PDF (2448 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD64.PDF (251 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD63.PDF (162 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD66.ZIP (1654 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGQ7.ZIP (856 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD65.PDF (2143 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD62.PDF (317 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR33620 — Convertidor buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 2 A con EMI ultrabaja
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
* Informe de prueba 40W AC-DC Isolated Power Supply Reference Design for Industrial PLC Application PDF | HTML 12/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos