PMP41034

Información general

Este diseño de referencia es un diseño compacto de potencia de polarización aislada que se puede utilizar para el semipuente de GaN. El diseño utiliza el UCC25800 para generar dos fuentes de alimentación aisladas de 12 V para los dos FET del semipuente y convierte la única CC de 12 V en dos líneas de CC de 12 V con aislamiento. El UCC25800 tiene una capacidad de conmutación de 1 MHz, topología resonante LLC y un transformador ultracompacto (4.5 mm × 3.2 mm × 3.5 mm). Utilizando estas características del dispositivo, se pueden suministrar 1.2 W de potencia con una eficiencia relativamente alta en el diseño de referencia.

Funciones
  • Proporciona dos fuentes de alimentación de 12 V con aislamiento de la entrada de 12 V
  • Transformador: de 4.5 mm × 3.2 mm × 3.5 mm
  • Frecuencia de conmutación de hasta 900 kHz
  • Alta eficiencia con convertidor resonante de frecuencia fija
Opciones de tensión de salida PMP41034.1
Tensión de entrada (Min) (V) 11.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 12.5
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .15
Potencia de salida (W) 1.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT309.PDF (533 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB20.PDF (151 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB19.PDF (304 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB22.ZIP (569 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGB4.ZIP (406 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB21.PDF (359 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB18.PDF (221 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
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
* Informe de prueba Ultra-Compact Isolated Bias Reference Design With UCC25800 PDF | HTML 28/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos