PMP41063

Información general

Este diseño de referencia proporciona una conversión de potencia de salida aislada de 12 V y 48 W con topología de retorno en cascada. La fuente de alimentación se puede alimentar desde la entrada de corriente continua (CC) de 300 V a 1000 V. Este diseño utiliza el controlador de retorno de conmutación de valle UCC28730 para lograr menos de 70 mW de bajo consumo de energía en modo de espera a 1000 V de tensión de entrada para prolongar la vida útil de la batería.

Funciones
  • Amplia gama de tensiones de entrada de 300 V a 1000 V
  • Consumo de energía sin carga inferior a 70 mW a una tensión de entrada de 1000 V
  • El diseño de regulación del lado primario (sin optoacoplador) prolonga la vida útil del producto
  • Minimización de los subimpulsos y sobreimpulsos de salida durante los transitorios de carga 
  • Tiempo de arranque uniforme en todo el rango de tensión de entrada
  • Eficiencia del 86.14 % a 1000 V de entrada y 48 W de salida
Opciones de tensión de salida PMP41063.1
Tensión de entrada (Min) (V) 300
Tensión de entrada (Máx) (V) 1000
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT366.PDF (1972 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMC45.PDF (288 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC44.PDF (162 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC47.ZIP (4026 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGJ1.ZIP (756 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC46.PDF (1197 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC43.PDF (327 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24650 — Monitor de activación de 200 V para regulación transitoria rápida del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación
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
* Informe de prueba 300-V to 1,000-V Input 48-W Isolated Auxiliary Power RefDes W/ Low Standby Power PDF | HTML 9/11/2023
Informe Harnessing the Power of DC Microgrids for Industrial Applications PDF | HTML 26/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos