PMP41086

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor inductor primario (SEPIC) de un solo extremo no síncrono con inductores no acoplados que utilizan el dispositivo LM51561-Q1. El diseño cubre un rango de tensión de entrada de 6.0 V a 28 V. La tensión de salida es 21.0 V con una corriente de carga máxima de 0.5 A. El diseño tiene un factor de forma compacto y de bajo costo.

Funciones
  • Diseño SEPIC no síncrono con inductores no acoplados
  • Amplio rango de tensión de entrada de 6 V a 28 V
  • Factor de forma compacto y diseño de bajo costo
Opciones de tensión de salida PMP41086.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 28
Tensión de salida (Nom) (V) 21
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 10.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT370.PDF (2184 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCB5.PDF (171 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCB4.PDF (148 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCB7.ZIP (794 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGK5.ZIP (346 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCB6.PDF (383 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCB3.PDF (206 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51561-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz, amplio espectro y Hi
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
* Informe de prueba 10.5-W Nonsynchronous SEPIC Reference Design With Non-coupled Inductors PDF | HTML 12/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos