PMP41092

Información general

Este diseño de referencia es un cargador automotriz de 60 W para USB Type-C® Power Delivery (PD) doble con una potencia máxima de 45 W por puerto. El TPS25772-Q1 se usa como controlador USB Type-C PD doble con regulador buck-boost. El TPS55289-Q1 se usa como regulador buck-boost para otro puerto. La eficiencia máxima de la placa es del 95.3 %. La placa cumple las normas estrictas de interferencia electromagnética (EMI) conducida y radiada CISPR 25 de clase 5. La placa tiene un factor de forma compacto de 45 mm por 45 mm.

Funciones
  • Cambiador de puertos USB Type-C dobles de 60 W
  • Cumplimiento de la norma EMI conducida y radiada CISPR 25 de clase 5
  • Alta eficiencia con 95.3 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP41092.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.25
Potencia de salida (W) 45
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT409.PDF (2820 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD94.PDF (373 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD96.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD95.ZIP (3276 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGR3.ZIP (512 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD93.PDF (1207 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD92.PDF (339 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS55289-Q1 — Convertidor buck-boost totalmente integrado de 36 V y 8 A con interfaz de circuito interintegrado (I

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61-Q1 — Termistor lineal automotriz del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
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
* Informe de prueba CISPR 25, Class 5, 400kHz-Rated, 60W Automotive Dual USB Type-C and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 19/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos