PMP41094

Información general

Este diseño de referencia es un cargador automotriz de 90 W para USB Type-C® y USB Power Delivery (PD) doble con una potencia máxima de 60 W por puerto. El TPS25772-Q1 se usa como controlador USB Type-C PD doble con regulador buck-boost. El TPS55289-Q1 se usa como regulador buck-boost para otro puerto. El diseño utiliza el hub USB 2.0 de dos puertos TUSB4020BI-Q1, que proporciona conexiones USB de velocidad alta y máxima. La eficiencia máxima de la placa es del 96.1 %. La placa cumple las normas estrictas de interferencia electromagnética (EMI) conducida y radiada CISPR 25 de clase 5.

Funciones
  • Cargador de puertos USB Type-C dobles de 90 W
  • Cumplimiento de la norma EMI conducida y radiada CISPR 25 de clase 5
  • Alta eficiencia con 96.1 % de eficiencia máxima
  • Rentable sin inductor de modo común
  • Factor de forma pequeño 63.9 mm × 71.8 mm
Opciones de tensión de salida PMP41094.1 PMP41094.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6.8 6.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18 18
Tensión de salida (Nom) (V) 20 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 60 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT426.PDF (3374 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDM9.PDF (415 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDN1.PDF (192 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDN0.ZIP (3607 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGU0.ZIP (846 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDM8.PDF (1748 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDM6.PDF (462 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSPM0L1305-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS55289-Q1 — Convertidor buck-boost totalmente integrado de 36 V y 8 A con interfaz de circuito interintegrado (I

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560430-Q1 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV733P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, baja IQ, de 300 mA, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB4020BI-Q1 — Hub USB 2.0 de 480 Mbps de alta velocidad y dos puertos para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
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
* Informe de prueba CISPR 25 Class 5, 400kHz-Rated, 90W Automotive Dual USB Type-C and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 12/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos