PMP41130

Información general

El PMP41130 presenta un convertidor de potencia CC-CC de puente completo de conmutación dura simétrico con control digital que utiliza los dispositivos UCD3138064, LMG3100 y LMG2175. Este diseño de referencia incluye las funciones de control necesarias para un convertidor de puente completo de conmutación dura (HSFB). El PMP41130 admite una entrada de CC de 36 VCC a 60 VCC y produce una salida nominal de 48 VCC con una potencia de carga de salida completa de 1200 W o una corriente de salida completa de 25 A. La eficiencia máxima del 96.7 % se logra con la tensión de entrada de 36 V y la condición de salida de 600 W.

Funciones
  • Conversión de potencia CC-CC de puente completo de conmutación dura independiente y controlada digitalmente, control de modo de tensión.
  • Protección: sobretensión, baja tensión, sobrecorriente y sobretemperatura.
  • Tiempo de arranque suave constante.
  • Uso de FET de GaN para lograr una alta eficiencia con una alta frecuencia de conmutación.
Opciones de tensión de salida PMP41130.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 25
Potencia de salida (W) 1200
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLVT234.PDF (992 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURB99.PDF (537 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURBA0.PDF (176 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURBA2.ZIP (12071 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLURBA1.PDF (3692 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC933.ZIP (1051 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRC03.PDF (875 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5169 — Convertidor CC-CC de 6 V a 120 V de VIN ancho y 650 mA con función Fly-Buck™

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO6720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5350 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 10 A con abraz. Miller o salidas div.

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6507 — Controlador de transformador de inserción y extracción de 36 V y bajas emisiones con control del cic
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
* Informe de prueba PMP41130 1.2kW Hard-Switching, Full Bridge (HSFB) Telecom Power Supply Unit 3/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos