PMP41133

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor LLC de medio puente con un rango de tensión de entrada de 450 V a 800 V (950 V) mediante el uso del UCC256612. El diseño implementa arranque de alta tensión (HV) y el controlador de compuerta aislado, UCC5350 para funcionamiento a 800 V (950 V). El diseño sustituye el optoacoplador por un optoemulador ISOM8110 para mitigar la degradación de la señal por la relación de transferencia de corriente (CTR) con el tiempo. El diseño es una excelente opción para aplicaciones μDC-CC y AUX de centros de datos automotrices.

Funciones
  • Amplios rangos de tensión de funcionamiento de entrada, desde 450 V hasta 800 V (950 V) mediante un controlador LLC dedicado
  • Eficiencia a plena carga >96 % con rectificador Schottky en el lado secundario
  • Circuito de arranque HV para reducir las pérdidas tras el encendido del sistema
  • Capacidad para accionar directamente un FET de SiC de lado bajo
  • Control adaptativo del tiempo muerto para minimizar la conducción de corriente en el 3.er cuadrante
  • Diseño de optoemulador para mitigar la degradación de la señal debida a la CTR a lo largo del tiempo
Opciones de tensión de salida PMP41133.1
Tensión de entrada (Min) (V) 450
Tensión de entrada (Máx) (V) 800
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6.5
Potencia de salida (W) 312
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT255.PDF (2516 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMFA1.PDF (331 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMFA3.PDF (173 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMFA2.ZIP (1763 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC972.ZIP (2532 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMFA0.PDF (1596 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF99.PDF (400 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25661-Q1 — Controlador LLC de alta densidad, amplio VIN y VOUT con IPPC para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5350-Q1 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref.de 10 A con abraz. Miller o salidas div. automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8110-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL432LI-Q1 — Regulador de derivación programable de baja IQ, ancho de banda alto automotriz (config. de pines:
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
* Informe de prueba Automotive 800V to 48V-300W μDC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 29/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos