PMP41144

Información general

Este diseño de referencia presenta una diminuta fuente de alimentación (PSU) auxiliar que se utiliza para alimentar el accionamiento de la puerta del transistor bipolar de puerta aislada automotriz (IGBT) o del controlador de carburo de silicio (SiC) automotriz. Las salidas aisladas admiten tres controles de puerta, cada uno suministrado con una salida de 21.2 V y 2 W. Este diseño utiliza el transformador planar para reducir la altura y el costo de la placa. El controlador LM25184-Q1 admite la regulación del lado primario controlando la tensión de retorno desde el lado secundario. No es necesario un devanado auxiliar adicional. La eficiencia máxima de la placa es del 89.2 %. El diseño utiliza seis capas de PCB, y el aumento de temperatura es de 16 °C con una carga completa de 6 W.

Funciones
  • Retorno de regulación del lado primario para tres salidas (+21.2 V, 2 W) con transformador planar
  • Eficiencia máxima del 89.2 % con una carga completa de 6 W
  • Aumento de temperatura inferior a 16 °C con carga completa
  • Tamaño de placa compacto 57 mm x 29 mm x 9 mm
Opciones de tensión de salida PMP41144.1 PMP41144.2 PMP4144.3
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 28 28 28
Tensión de salida (Nom) (V) 21.2 21.2 21.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .1 .1
Potencia de salida (W) 2.12 2.12 2.12
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT432.PDF (1019 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDY9.PDF (344 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDZ1.PDF (331 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDZ0.ZIP (636 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW4.ZIP (266 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDY8.PDF (697 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDY7.PDF (400 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM25184-Q1 — Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V
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
* Informe de prueba IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design with Planar Transformer PDF | HTML 7/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos