PMP41145

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación CA/CC con una tensión de salida fija de 65 W y 20 V con convertidor retorno y nitruro de galio (GaN) integrados. Este diseño puede suministrar 65 W de plena potencia nominal a un rango que va de los 90 VCA a los 264 VCA y lograr una eficiencia del 93 % a 90 VCA. El diseño puede cumplir con los estándares y normas de eficiencia como el estándar de eficiencia del nivel VII del Departamento de Energía (DoE) de EUA el de nivel 2 del Código de Conducta (CoC) V5 de la UE. Estos estándares determinan la eficiencia promedio en cargas del 25 %, 50 %, 75 % y 100 % y durante el consumo de potencia en modo de espera. El diseño puede alcanzar 2.3 W por centímetros cúbicos y eliminar el devanado auxiliar, así como el circuito del rectificador VCC asociado. El diseño también puede admitir una capacidad de potencia máxima de 100 W por 4 ms.

Funciones
  • Logre una eficiencia del 93 % a 90 VCA
  • 2.3 W por centímetro cúbico y densidad de potencia en función del tamaño de la placa de circuito impreso (PCB)
  • Cumpla con las normas de eficiencia nivel VII del DoE y nivel 2 del CoC V5
Opciones de tensión de salida PMP41145.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.25
Potencia de salida (W) 65
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT423A.PDF (3904 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDK9.PDF (198 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDL1A.PDF (338 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDL0A.ZIP (3264 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGT6.ZIP (616 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDK8.PDF (828 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDK7A.PDF (494 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCG28826 — Convertidor de retorno QR de alta frecuencia con polarización propia y GaN integrado (65 W)
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
* Informe de prueba Universal AC Input 65W 20V, 3.25A Flyback With Integrated GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 17/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos