PMP41150

Información general

Este diseño de referencia utiliza una topología de conversión de condensador de interruptor sin inductor para alta densidad de potencia y una etapa de potencia compacta (70 mm × 55 mm × 2.85 mm). Un esquema de control sencillo que utiliza un temporizador de TLC555-Q1 permite una salida de relación de conversión fija con una relación de conversión de 4:1 o 3:1 y se puede configurar para diferentes requisitos de distribución de energía. Para la relación de conversión de 4:1, la eficiencia de carga completa está en 96.7 %, mientras que la eficiencia máxima está en 98.5 % (IOUT = 30 A). Para la relación de conversión de 3:1, la eficiencia de carga completa está en 97.6 %, mientras que la eficiencia máxima está en 98.7 % (IOUT = 25 A).

Funciones
  • Convertidor de condensador conmutado de alta densidad de potencia
  • Alta eficiencia
  • Control sencillo en bucle abierto
  • Frecuencia autovariable para mejorar la eficiencia con cargas ligeras
  • Factor de forma compacto, con un tamaño de etapa de potencia de 70 mm × 55 mm × 2.85mm
  • Relación de conversión configurable; de 4:1 o de 3:1
Opciones de tensión de salida PMP41150.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 80
Potencia de salida (W) 960
Aislado/Sin aislar
Tipo de entrada
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT229.PDF (1860 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMER4.PDF (446 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMER6.PDF (146 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMER5.ZIP (9408 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC925.ZIP (4249 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMER3.PDF (5674 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMER2.PDF (753 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de medio puente

UCC27211A-Q1 — Controlador de puerta de medio puente automotriz, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21330-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse

TPS1212-Q1 — Controlador de lado alto de 74 V de bajo Iq para uso automotriz con control de corriente bidireccion

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 1000W, 48V Switched Capacitor Converter Reference Design PDF | HTML 10/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos