PMP41155

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor CC/CC buck-boost de cuatro interruptores utilizado para aplicaciones de unidad de batería de reserva (BBU), dirigido a las especificaciones de BBU de potencia Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3. Este diseño tiene una capacidad de potencia de 12 KW. El convertidor funciona en modo buck, buck-boost o boost, según la tensión Vin y Vout. El convertidor transita suavemente entre cada modo. El control del modo de corriente máxima se emplea en este diseño, lo que proporciona una rápida respuesta transitoria de carga. Gracias a las características del LM51770, no se necesita ningún controlador adicional para los transistores de efecto de campo. Este diseño tiene un total de seis fases; entre ellas, seis fases están conectadas en paralelo para la operación de descarga de la batería, proporcionando hasta 12 kW de potencia de descarga.

Funciones
  • Capacidad de potencia de 2 kW por fase y 6 fases en paralelo para funcionar en una operación de descarga de batería con una potencia de 12 kW
  • Cuando funciona en modo multimodo: transiciones fluidas entre buck a buck-boost y buck-boost a boost
  • Monitor o limitador de corriente de entrada y salida media integrado en entrada o salida
  • Eficiencia máxima >99 %, eficiencia excepcional con cargas elevadas >99.5 % para Vin ≅ Vout
  • Cumple con la función de conversión de potencia OCP-V3, 50V BBU
Opciones de tensión de salida PMP41155.1
Tensión de entrada (Min) (V) 28.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 50
Amperímetro de salida (Máx) (A) 240
Potencia de salida (W) 12000
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT226.PDF (279 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEI8.ZIP (506 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEJ0.ZIP (608 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEI9.ZIP (25718 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC898.ZIP (7755 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEI7.ZIP (5298 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEI6.ZIP (1142 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA296A — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de -5 V a 110 V, bidireccional, 1.1 MHz y 8 V/µs

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM51770 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 78 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
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
* Informe de prueba Multiphase, Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 10/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos