PMP41158

Información general

Este diseño de referencia describe un convertidor buck intercalado de cuatro fases. El uso del LM5137F‐Q1 como controlador permite al convertidor tres opciones para la seguridad funcional: Capacidad ASIL B y ASIL D. El convertidor funciona en un amplio rango de 6.5 V a 36 V para ofrecer salidas regulares de 4.5 V con una precisión de consigna superior al 1% a corrientes de carga de hasta 42 A por salida. El convertidor aplica el desfase dinámico para lograr una eficiencia del 81% a 15 mA por salida y también puede alcanzar una vibración de la tensión de salida del ±8.3% cuando la corriente de salida salta de 21 A a 86 A en 1μs.

Funciones
  • Convertidor buck cuádruple intercalado con LM5137F-Q1 y seguridad funcional
  • Desprendimiento dinámico de fase (DPS)
  • Eficiencia del 81.05% a 13.5 VIN, 4.5 VOUT, 0.015 A de carga
  • Eficiencia del 95.5% a 13.5 VIN, 4.5 VOUT, 21 A de carga
  • Eficiencia del 94.1% a 13.5 VIN, 4.5 VOUT, 40 A de carga
  • Vibración de la tensión de salida de ±8.3% cuando la corriente de salida salta de 21 A a 86 A en 1μs.
  • Ondulación de 20mVpp a 13.5 VIN, 4.5 VOUT, carga de 42A
Opciones de tensión de salida PMP41158.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 4.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 83
Potencia de salida (W) 373.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT445.PDF (1898 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVRBP4.PDF (355 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBP6.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBP5.ZIP (2068 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC872.ZIP (1478 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBP3.PDF (2393 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBP2.PDF (427 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 42 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM25137F-Q1 — Controlador reductor síncrono de seguridad funcional, 42 V, ciclo de trabajo del 100 %, doble canal,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5137 — Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 80V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 80 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5137F-Q1 — Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo
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
* Guía de diseño 450W Four-Phase Interleave Buck Converter Reference Design PDF | HTML 20/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos