PMP41169

Información general

Este diseño de referencia es un cargador automotriz de 90 W para USB Type-C® y USB Power Delivery (PD) doble con una potencia máxima de 60 W por puerto. El TPS25772-Q1 se utiliza como controlador USB Type-C PD doble con regulador buck-boost. El TPS55x89-Q1 se utiliza como regulador buck-boost para otro puerto. La placa cumple las normas estrictas de interferencia electromagnética (EMI) conducida y radiada CISPR 25 de clase 5.

Funciones
  • Cargador PD USB Type-C con 60 W máximo de un puerto y salida 90 W de doble puerto
  • Cumplimiento del estándar EMI CISPR 25 de clase 5
  • Rentable sin inductor de modo común
  • Alta eficiencia con 96.6 % de eficiencia máxima
  • Factor de forma compacto: de 45 mm × 45 mm × 10 mm
Opciones de tensión de salida PMP41169.1 PMP41169.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6.8 6.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18 18
Tensión de salida (Nom) (V) 20 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3
Potencia de salida (W) 60 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT241.PDF (526 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEW3.PDF (326 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte
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
* Informe de prueba CISPR 25 Class 5, 400kHz-Rated, 90W Automotive Dual USB Type-C® and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 17/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos