PMP41172

Información general

Este diseño de referencia es un cargador automotriz de 60 W para puertos USB Type-C® y USB Power Delivery (PD). La entrada de la placa es una batería de 12 V. El diseño utiliza un convertidor buck-boost único TPS55x89-Q1 para una fuente de alimentación de doble puerto, lo que reduce el costo de la lista de materiales (BOM), y TPS2674x-Q1 se utiliza como controlador PD USB Type-C doble.

Funciones
  • Sistema de batería de 12 V
  • Carga PD USB de doble puerto con CC/CC único
  • Admite administración de potencia de hasta 60 W
  • Diseño de factor de forma pequeño (45 mm × 35 mm)
Opciones de tensión de salida PMP41172.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT242.PDF (573 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61-Q1 — Termistor lineal automotriz del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD4S201-Q1 — USB tipo C™ CC/D+/D- automotriz, con protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 20 V y IEC
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
* Informe de prueba Automotive, 12V Input, Two-Port USB Power Delivery With Single Power Stage Reference Design PDF | HTML 12/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos