PMP41175

Información general

Este diseño de referencia es una diminuta fuente de alimentación de polarización aislada de tres canales basada en la topología de retorno. Un caso de uso típico es proporcionar la tensión de suministro para controladores de puerta aislados. El diseño integra tres salidas aisladas de 21 V y 2 W, y una salida auxiliar no aislada de 7 V. El diseño utiliza un transformador plano integrado en la placa de circuito impreso (PCB) para reducir la altura de la placa y el costo del sistema. El convertidor LM5158-Q1 admite la regulación del lado principal (PSR) mediante el uso de un devanado auxiliar en el lado principal. La eficiencia máxima es del 88 %.

Funciones
  • Retorno de regulación del lado primario para tres salidas (21 V, 2 W) con transformador planar
  • Eficiencia máxima del 88 % con una carga completa de 6 W
  • Baja capacitancia parásita del transformador (<10 pF)
  • Altura baja (9 mm)
  • Tamaño compacto: 50 mm × 29 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT246.PDF (979 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMF08.PDF (200 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF10.PDF (193 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF09.ZIP (1782 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC958.ZIP (971 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF07.PDF (661 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF06.PDF (683 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5158-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale
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
* Informe de prueba Isolated Bias Supply Reference Design Using PSR Flyback Topology with Planar Transformer PDF | HTML 24/04/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos