PMP41184

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación auxiliar de CC/CC de bajo perfil 48 W dirigida a aplicaciones de fuente de alimentación de servidores. El diseño cuenta con un controlador de retorno integrado con un interruptor de potencia de nitruro de galio (GaN). El diseño logra una altura inferior a 10 mm mediante el uso de un transformador de placa de circuito impreso (PCB) planar de bajo perfil, que cumple con los requisitos de alta densidad de potencia de las aplicaciones modernas de fuentes de alimentación de servidores. El convertidor de retorno UCG28824 incorpora la funcionalidad de polarización automática de VCC, lo que simplifica el bobinado del transformador de placa de circuito impreso planar al eliminar la necesidad de bobinado auxiliar y el circuito rectificador de VCC asociado. Esta alimentación funciona con la tensión del bus PFC como entrada y genera dos salidas aisladas 12 V/3 A, 24 V/0.1 A y una salida 18 V/0.5 A no aislada.

Funciones
  • <10 mm de altura, diseño de bajo perfil con tecnología de transformador planar PCB
  • Tamaño compacto (50.0 mm × 33.8 mm × 9.6 mm) y alta densidad de potencia de (48 W/in3)
  • Alcanza una eficiencia de >92.98 % con una entrada de 400 VCC
  • Se proporciona 24 V aislado adicional y 18 V no aislado
  • Diseño simplificado del bobinado de la placa de circuito impreso con la función de polarización automática de VCC
Opciones de tensión de salida PMP41184.1 PMP41184.2 PMP41184.3
Tensión de entrada (Min) (V) 127 127 127
Tensión de entrada (Máx) (V) 400 400 400
Tensión de salida (Nom) (V) 12 18 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 .5 .1
Potencia de salida (W) 36 9 2.4
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT248.PDF (1082 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMF29.PDF (191 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF31.PDF (162 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF30.ZIP (1192 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC960.ZIP (300 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF28.PDF (766 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF27.PDF (260 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCG28824 — Convertidor de retorno QR de alta frecuencia con polarización propia y GaN integrado (45 W)

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Informe de prueba PMP41184 Test Report PDF | HTML 20/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos