PMP4190

Información general

This reference design uses the TPS61175 boost converter to drive a flyback power stage. With its integrated MOSFET, the TPS61175 reduces the circuit complexity and footprint. In addition, operating at 1MHz reduces the size of the passive components.

Opciones de tensión de salida PMP4190.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 6
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 2.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLVU738A.PDF (2608 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM362.PDF (87 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRAY9A.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM364.ZIP (609 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFP9.ZIP (411 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM363.PDF (370 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRAY8A.PDF (97 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61175 — Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr
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
* Informe de prueba 3-V to 6-V DC Input, 5-V/0.5-A, 1-MHz Isolated Flyback Reference Design (Rev. A) 6/12/2019
Analog Design Journal Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 11/03/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos