PMP4408

Información general

The PMP4408 is a universal AC input, 120W flyback converter reference design. The LM5023 Quasi Resonant Flyback converter was chosen to get 2 high-efficiency isolated outputs. Additionally a downstream Buck converter, the TPS5402 enables 2 high-efficiency non-isolated outputs. The QR Flyback design implements Valley switching for high-efficiency and full protection features such as output short circuit and output overvoltage.

Funciones
  • Good cross regulation
  • Valley switching for high efficiency
  • Output OVP, OCP and Short Circuit Protection
  • Input brown-out
  • Average efficiency is high
  • Size 92mm(L) x 95mm(W) x 30mm(H)
Opciones de tensión de salida PMP4408.1 PMP4408.2 PMP4408.3 PMP4408.4
Tensión de entrada (Min) (V) 176 20 20 176
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 28 28 264
Tensión de salida (Nom) (V) 24 15 5 42
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6 .8 1.5 2
Potencia de salida (W) 14.4 12 7.5 84
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC DC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Buck- Non Sync Buck- Non Sync Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU838.PDF (434 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDC8.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC960.ZIP (102 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDC7.PDF (44 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5402 — Regulador reductor no síncrono con entrada de 3.5 V a 28 V, salida de 1.7 A con MOSFET integrado

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP4408 Test Results 10/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos