PMP4428

Información general

This 5V / 6A  solution implements a high efficiency active clamp controller LM5025A and self-drive synchronous rectifier. Input voltage is 18V-40V as typical industrial request and efficiency is 89.5%@24Vin full load. The transformer is embeded into the PCB and 8mm height can be met. The design is suitable for height limited industial applications.

Funciones
  • Wide input range from 18V to 40V
  • Adjustable Dual Mode Over-Current Protection
  • Active Clamp Forward +S.R controller for high efficiency
  • Lower output ripple voltage with less output capacitor
  • Small form factor: 60mm x 40mm x 8mm
  • Low cost through self-drive secondary synchronous rectifier circuit
Opciones de tensión de salida PMP4428.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU841.PDF (718 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDE1.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDE2.ZIP (655 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRDE0.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5025A — Controlador PWM de 90 V con modo de tensión de pinza activa, FET de pinza de canal P o N y umbral CS

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17301Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3 mOhm

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm
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
* Informe de prueba PMP4428 Test Results 11/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos