PMP4444

Información general

El PMP4444 es un convertidor flyback de entrada de CA universal y salida de 65 W con regulación del lado principal (PSR) habilitada por el controlador flyback de alta potencia UCC28630D. La solución PSR elimina la necesidad de optoacopladores y componentes de retroalimentación del lado secundario para crear un sistema de BOM pequeño y de bajo costo. Las dos salidas del diseño de 12 V/3 A y 24 V/1.3 A con un excelente rendimiento de regulación cruzada de +/−5 % son ideales para aplicaciones como monitores y televisores.

Funciones
  • Rendimiento máximo del 87.5 % a carga completa de 230 V CA.
  • Transformador diseñado para una regulación cruzada de +/−5 %.
  • Protección contra caída de tensión de entrada de CA.
  • Diseño ultra delgado, 10 mm de altura.
  • Cumple la normativa sobre EMI.
Opciones de tensión de salida PMP4444.1 PMP4444.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 1.3
Potencia de salida (W) 36 31.2
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- CCM Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAB0A.PDF (586 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRM05.PDF (91 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG06A.PDF (75 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG10A.ZIP (28 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC85.ZIP (170 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM06.PDF (992 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRG05A.PDF (312 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28630 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, descarga X-cap y frecuenci
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
* Informe de prueba PMP4444 Test Results (Rev. A) 24/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos