PMP4466

Información general

El PMP4466 es un diseño de referencia de entrada de CA a salida de 5 V y 3 A para aplicaciones de cargadores de alta corriente, como USB de tipo C. La topología es de retorno DCM conmutado de valle rectificado sincrónico que utiliza el UCC28740 y el UCC24636. Se consigue una buena regulación y un buen rendimiento dinámico con el uso de un controlador de regulación del lado secundario UCC28740.  También se adopta en el diseño el controlador SR de equilibrio voltios-segundos UCC24636 para mejorar la eficiencia. La solución supera fácilmente los estándares DoE nivel VI y CoC V5 nivel 2 de la UE.

Funciones
  • Flyback S.R QR con regulación del lado secundario
  • <30 mW de potencia en espera
  • Cumple con las normas DOE6 y CoC V5 nivel 2
  • Totalmente probado y conforme al estándar EN55022 Clase B para EMI conducidas y radiadas
  • Tamaño: 44 mm (largo) × 35 mm (ancho) × 15 mm (alto)
Opciones de tensión de salida PMP4466.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC15.PDF (751 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMS5.PDF (66 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMS4.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMS7.ZIP (28 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRMS8.ZIP (258 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCF4.ZIP (184 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMS6.PDF (223 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMS3.PDF (138 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP4466 Test Results 7/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos