PMP4468

Información general

The PMP4468 is an isolated DC-DC module reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is from 18 V to 36 V, with a 24-V typical input and a 5-V, 6-A output. The LM5025A active clamp forward controller is used in the design. The efficiency is up to 90% with good thermal performance.

Funciones
  • Fully tested to comply with the industrial requirement
  • ACF converter with self-drive S.R
  • Protection features: overcurrent protection (OCP), input undervoltage lockout (UVLO)
  • High efficiency 91.3% at 24-VIN full load
  • Good thermal performance with 4-layer design
  • Small dimension: 44 mm × 68 mm × 10 mm
Opciones de tensión de salida PMP4468.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU928.PDF (1005 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREB9.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA57.ZIP (544 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREC0.PDF (3086 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREB8.PDF (431 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5025A — Controlador PWM de 90 V con modo de tensión de pinza activa, FET de pinza de canal P o N y umbral CS

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm
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
* Informe de prueba PMP4468 Test Results 14/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos