PMP4472

Información general

The PMP4472 is a power reference design with a high AC input, 5Vout, followed by a DC isolated
output of 3.3V at 2A. It implements a high efficiency controller UCC28740 to provide 5V bus voltage and a step-Down Converter TPS54228.The design achieves good line and load regulation as well as  good dynamic response and low output ripple voltage.

Funciones
  • Isolated Flyback and Buck converter
  • 2 outputs include 5V Bus voltage
  • Good line and load regulation
  • Good dynamic response
  • Low output ripple voltage
Opciones de tensión de salida PMP4472.1 PMP4472.2
Tensión de entrada (Min) (V) 198 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 242 5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5 2
Potencia de salida (W) 7.5 6.6
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAO4.PDF (376 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRH51.PDF (168 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH52.ZIP (199 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRH50.PDF (359 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54228 — Convertidor reductor síncrono de 2 A, entrada de 4.5 V a 18 V, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP4472 Test Results 22/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos