PMP4478

Información general

The PMP4478 is an optimized reference design for appliance applications which provides high current.  Low ripple & noise < 50mV is achieved via Pi type filter at the output. The design also achieves good light load efficiency with optimized transformer design. When the load is 300mW, the input power can still be limited to less than 420mW.

Funciones
  • Optimized design for high light load efficiency (Input power <420mW when load is 300mW)
  • Low Standby Power(<30mW)
  • Low ripple& noise (<50mV)
  • Good Dynamic performance
  • Pass CE/RE Test
  • Full Input & Output Protection
Opciones de tensión de salida PMP4478.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAE0.PDF (380 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGC3.PDF (37 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGC4.ZIP (150 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRGC2.PDF (32 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP4478 Test Results 7/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos