PMP4484

Información general

The PMP4484 is a power reference design with AC input. It is a isolated LED driver, provides 6 channel LED outputs with PWM dimming.  It implements a high PF flyback controller UCC28810 to output DC 40V, the Constant Current Buck LED Driver LM3414HV downs the voltage to 30V to drive  LED. The degisn also provides 3.3Vo to MCU by the buck conller LMR16006, and a 10Vo to RS485. The system achieves high efficiency and high PF.

Funciones
  • Isolated single stage Flyback and Buck togology
  • 6 channel LED outputs with PWM dimming
  • Include 3.3Vo for MCU and 10Vo for RS485 power supply
  • High efficiency, 86.4% at 230Vac input
  • High PF, 0.939 at 230Vac input
  • Size: 300mmX22mmx22mm
Opciones de tensión de salida PMP4484.1 PMP4484.2 PMP4484.3 PMP4484.4 PMP4484.5 PMP4484.6 PMP4484.7 PMP4484.8 PMP4484.9
Tensión de entrada (Min) (V) 100 100 40 40 40 40 40 40 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 300 300 40 40 40 40 40 40 40
Tensión de salida (Nom) (V) 40 10 30 30 30 30 30 30 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .8 .1 .14 .16 .125 .14 .16 .125 .1
Potencia de salida (W) 32 1 4.2 4.8 3.75 4.2 4.8 3.75 .33
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Flyback- PFC Flyback- PFC Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAW4.PDF (907 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRI76.PDF (278 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI77.ZIP (589 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRI75.PDF (738 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28810 — Controlador de potencia de iluminación LED

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LMR16006 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con baja corriente quiescente

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

LM3414HV — Controlador LED reductor de corriente constante con capacidad para ánodo común de 65 V y 60 W no req

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP4484 Test Results 12/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos