PMP4494

Información general

El PMP4494 es un convertidor CC-CC de 5 V a 3.3 V y 1.2 A con un circuito de mantenimiento Vout. El convertidor buck sincrónico LM20242 se utiliza en el diseño para proporcionar una alta eficiencia a la tensión del sistema. El convertidor boost TPS61170 boost un carril auxiliar de 10 V a 20 V para proporcionar la tensión de respaldo. Un supervisor de tensión de suministro TLV809 controla la tensión del sistema y cambia el suministro a la tensión de respaldo una vez que la tensión del sistema cae por debajo del umbral de tensión. Junto con el circuito boost, la capacitancia de retención se reduce significativamente sin dejar de cumplir con la especificación de tiempo de retención de 200 ms.

Funciones
  • Fuente de alimentación principal de 5 V a 3.3 V con salida de 1.2 A, buck sincrónico
  • La fuente de alimentación de respaldo boost de 10 Vin a 20 V de tensión de mantenimiento
  • Tiempo de retención mínimo de 200 ms para 3.3 V
  • Monitor y interruptor de tensión del bus
  • Tamaño: 73.5 mm x 50 mm x 10 mm
Opciones de tensión de salida PMP4494.1 PMP4494.2
Tensión de entrada (Min) (V) 5 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 10
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.2 .1
Potencia de salida (W) 3.96 2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCD6.PDF (401 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNP1.PDF (67 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNP0.PDF (191 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNP3.ZIP (27 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCO0.ZIP (186 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNP2.PDF (255 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNO9.PDF (144 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM20242 — Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 2 A y 4.5-36 V con frecuencia ajustable

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS61170 — Convertidor boost de alta tensión con interruptor de 1.2 A y 38 V en encapsulado plano cuádruple sin
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
* Informe de prueba PMP4494 Test Results 29/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos