PMP4497

Información general

El PMP4497 es una solución de diseño de referencia basada en GaN para el Vcore, como aplicaciones FPGA y ASIC. Con alta integración y baja pérdida de conmutación, el módulo GaN LMG5200 permite una solución de etapa única de alta eficiencia de 48 V a 1.0 V para reemplazar la solución tradicional de 2 etapas. Este diseño muestra el rendimiento del GaN y las ventajas del sistema, en comparación con la solución de 2 etapas.  Se integra un transformador de PCB planar de ER18 W y bajo costo está integrado en la placa. El diseño se logró en un formato compacto de (45 mm × 26 mm × 11 mm). El tamaño podría reducirse aún más optimizando la frecuencia y los componentes.

Funciones
  • Módulo FET de GaN LMG5200
  • Topología de duplicación de corriente de medio puente de única etapa
  • Eficiencia extra alta de hasta 89.9 % a carga completa con entrada de 48 Vin.
  • Control de DCAP+ con el TPS53632G
  • Tamaño compacto: 45 mm x 26 mm x 11 mm
Opciones de tensión de salida PMP4497.1
Tensión de entrada (Min) (V) 60
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 40
Potencia de salida (W) 40
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC72A.PDF (2475 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDUC86.PDF (2252 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNB2.PDF (280 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNB1.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNB4.ZIP (29 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCK0.ZIP (1714 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNB3.PDF (4377 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNB0.PDF (519 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53632G — Controlador D-CAP+ de medio puente para convertidor CC/CC GAN de 48 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7420FE — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG5200 — Etapa de potencia de medio puente GaN de 80 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27512 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SON package
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
* Informe de prueba LMG5200: 48 to 1 V or 40 A Single-Stage Converter Reference Design (Rev. A) 30/09/2016
* Informe de prueba PMP4497 Test Results 18/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos