PMP6024

Información general

PMP6024 is an offline, LED driver circuit consisting of an isolated, power-factor corrected, constant output voltage flyback converter followed by two DC/DC buck LED current controllers.  It is suitable for indoor or outdoor area lighting applications of 3500-5000 lumens (depending upon LED selection).  LED brightness is controlled by a 3.3V, 10kHz PWM signal which is converted to a DC level adjustment of the LED string currents avoiding PWM modulation of the light output.

Funciones
  • Power Factor Corrected > 0.9
  • Analog LED current adjustment from 1kHz-10kHz PWM input
  • 350:1 dimming ratio
  • 100-240VAC Input, up to 60W output
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU958.PDF (891 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREL5.PDF (275 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREL4.PDF (86 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREL7.ZIP (641 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA78.ZIP (508 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREL6.PDF (1671 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREL3.PDF (349 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28811 — Controlador de potencia de iluminación LED

Hoja de datos: PDF
Controladores LED de iluminación

LM3409 — Controlador reductor PFET de 42 V para unidades LED de alta potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP6024 Test Results 20/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos