PMP6712

Información general

This is a phase-shifted full-bridge converter reference design capable of delivering 1600 W of isolated output power and achieving efficiency of greater than 96%. This design uses the UCC28950 controller in a dual-phase primary/secondary configuration. An LM5017 constant on-time synchronous buck regulator provides bias power to primary and secondary-side circuits using a coupled inductor with isolated flyback winding. The isolation voltage is specified as 2250 VDC, allowing this design to be used as a system supply for Power Over Ethernet and other telecommunications applications.

Opciones de tensión de salida PMP6712.1
Tensión de entrada (Min) (V) 38
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 30
Potencia de salida (W) 1620
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Phase Shifted^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUA81.PDF (4430 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURA07.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC421.ZIP (391 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUA88.PDF (4008 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURA08.PDF (437 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28950 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control de rectificación síncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM393 — Comparador diferencial doble de grado comercial

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Servicios de chip y oblea

LM393-MIL — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7420 — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP6712 Test Results 7/01/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos