PMP6776

Información general

PMP6776 is a low-cost non-isolated synchronous buck power supply. This design uses TPS56121 and TPS54620 Synchronous Buck Converters and TPS54425 and TPS54225 Step-Down Switchers to generate 7 outputs. Features include input voltage range 10.8V to 13.2V and outputs 1V at 6A, 1.5V at 4A, 1.8V at 6A, 2V at 2A, 2.5V at 8A, 3.3V at 8A, 1.2V at 4A.

Funciones
  • Input voltage range of design = 10.8 to 13.2V. Devices can support 4.5 to 14.5V input
  • All 7 DC/DC converters on single-sided PCB in approximately 3.5"x3.5" form factor
  • Design meets any power up sequencing requirements
  • Uses all ceramic input and output capacitors to save space and cost
  • Reference design has been built and tested

Opciones de tensión de salida PMP6776.8
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU046.PDF (5531 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVU573.PDF (5530 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR008.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRAK2.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC045.ZIP (252 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR007.PDF (202 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

SLVRAK1.PDF (296 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54225 — Convertidor reductor sincrónico con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 2 A en encap. HTSSOP

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54425 — Convertidor reductor sincrónico 4 A con entrada de 4.5 V a 18 V

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54620 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS56121 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 14 V y 15 A
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
* Informe de prueba PMP6776 Test Results 19/08/2013
* Informe de prueba PMP6776 Test Results x 21/09/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos