PMP6812

Información general

This reference evaluation module, featuring the TPS23754 PoE interface and DC-to-DC controller is used for class 4 PoE applications.

The flyback topology with diode rectification results in a low-cost converter for PoE applications such as a security camera. With the appropriate BOM changes, PMP6812 can also operate as a 13W supply.

Funciones
  • Isolated non-synchronous flyback
  • 12V at 1.8A output
  • Good efficiency (84%) at low cost
  • Uses TPS23754 high-power, high-efficiency PoE interface PD and PWM controller
  • The circuit design is full-functional tested and recommended for new designs.
Opciones de tensión de salida PMP6812.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.8
Potencia de salida (W) 21.6
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLVU873.PDF (1272 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVRB42B.PDF (20 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC126.ZIP (628 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU157.PDF (33 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRB41B.PDF (104 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23754 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at, alta eficiencia y controlador CC/CC

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba PMP6812 Test Results 16/09/2013
Artículo técnico Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 10/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos