PMP7282

Información general

Este convertidor de potencia bifásico de 600 W, con una amplia entrada de tensión, utiliza dos controladores emulados de modo de corriente que están 180 grados fuera de fase para minimizar la corriente de rizado de entrada y salida. En comparación con los convertidores de potencia aislados convencionales, esta arquitectura buck síncrona ocupa menos espacio, reduce el costo de la lista de materiales (BOM) y obtiene niveles de eficiencia de más del 97 % en varias condiciones de funcionamiento.

Funciones
  • Convertidor buck bifásico
  • Potencia de salida de 600 W
  • Rango de tensión de entrada desde 35 V hasta un máximo de 60 V
  • Tensión de salida de 12 V a 50 A
  • Este diseño de referencia de placa se ha probado y viene acompañado de archivos de diseño y una nota de aplicación

Opciones de tensión de salida PMP7282.1
Tensión de entrada (Min) (V) 35
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 50
Potencia de salida (W) 600
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous^Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUA30.PDF (1936 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLUR966.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC388.ZIP (267 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUA31.PDF (993 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLUR965.PDF (278 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5116 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-100 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMC7101 — Amplificador operacional simple de 15.5 V y 1.1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP7282 Test Results 7/10/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos