PMP7327

Información general

This reference design uses the BQ24640 super cap charging controller to charge a large bank of super caps to a voltage below the input bus voltage. During an input bus dropout, the energy from the super caps is used to power a boost converter that can supply 10A of output current at 26.2V. This output can be used to hold up the bus voltage for up to 10 seconds (260W for 10 sec).

Funciones
  • Boost Converter efficiency greater than 95% at Vin = 18V and 1A - 10A loads
  • Boost holdup supports 28V bus for longer than 27 seconds using a large 28F super cap bank while delivering 260W
  • Super cap charger provides a constant 3A charge current for a controlled startup time
  • Low cost design requires less than 100mm x 100mm
Opciones de tensión de salida PMP7327.1 PMP7327.2
Tensión de entrada (Min) (V) 26.6 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 29.4 25
Tensión de salida (Nom) (V) 25 26.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 10
Potencia de salida (W) 75 262
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAB2A.PDF (3521 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHN3.PDF (64 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURA21A.PDF (50 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHN4.ZIP (41 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLUC426A.ZIP (298 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUAB3A.PDF (691 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURA20A.PDF (49 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24640 — Controlador independiente de carga de batería reductor de 1-8 celdas para supercondensador

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP7327 Test Results (Rev. A) 28/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos