PMP7391

Diseño de referencia de abrazadera activa hacia delante de 24 V/170 W con entrada CC de 380 V

Información general

Este diseño de referencia utiliza el UCC2894 para controlar un convertidor de avance de abrazadera activa que genera 24 V aislados a 7 A a partir de una entrada de 380 V CC. Esta fuente está pensada para ser utilizada con una parte frontal PFC boost y requiere una tensión de polarización externa de 12 V para el mantenimiento en el lado principal. Este suministro tiene una eficiencia de hasta el 91 % a carga completa.

Funciones
  • Eficiencia del 91 %
  • Tensión de drenaje sujeta para reducir las emisiones
  • Factor de forma compacto 64 mm × 90 mm (2.5 in × 3.5 in)
Opciones de tensión de salida PMP7391.1
Tensión de entrada (Min) (V) 320
Tensión de entrada (Máx) (V) 380
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 7
Potencia de salida (W) 168
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUU909A.PDF (1607 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKK5.PDF (2431 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKK4.PDF (167 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLUR862A.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUR863A.PDF (167 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Referencias de tensión en derivación

TL431Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2894Controlador PWM de 16 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal N y

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP7391 Test Results (Rev. A) 23/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos