PMP7451

Información general

This reference design generates a 12V/10A output from a standard 48V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD18531Q5A, implemented as self-driven synchronous rectifiers, provide for a highly efficient design. This design is laid out in a standard 1/8th brick footprint and includes enable, remote sense, and output overvoltage features.

Funciones
  • 36V to 75VDC Input, 12V/10A Output (120W)
  • Active Clamp Foward Topology
  • Features UCC2897A Controller along with TI NexFET Synchronous Rectifiers
  • Industry Standard Eighth Brick Footprint
  • Output Overvoltage protection
  • Romote Sense
Opciones de tensión de salida PMP7451.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 75
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 120
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUU965.PDF (2718 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLUR910.PDF (22 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC480.ZIP (375 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUR911.PDF (49 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP7451 Test Results 21/05/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos