PMP7837

Información general

The PMP7837 is a 4-phase synchronous boost converter that can take a 6-17V input and put out 24V at 450W. It is used for powering up to eight 50W automotive trunk amplifiers. The 4-phase synchronous design with 450kHz switching frequency per phase results in a compact and efficient circuit well suited for such applications.

Funciones
  • Mininum 6V input voltage supports US automotive cold cranking requirement
  • 96% peak efficiency at 12V input
  • 1.8MHz effective switching frequency
  • Ripple cancellation as a result of 4-phase design
  • Synchronous operation saves power and eases thermal design.
Opciones de tensión de salida PMP7837.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 17
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 360
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU254.PDF (605 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVR242A.PDF (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC287.ZIP (1087 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SNVR241B.PDF (392 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5122-Q1 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP7837 Test Results 14/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos