PMP7899

Diseño de referencia de convertidor de retorno aislado monofásico con entrada de 8 V a 18 V y salida

Información general

PMP7899 is an isolated flyback converter utilizing the LM5022 for industrial applications. This design has a minimum operating input voltage of 8V and a maximum input voltage of 18V. A custom flyback transformer from Coilcraft is used in this design.

Funciones
  • Isolated output for safety
  • High power density : 48W/5.6 Sq. inches
  • Small solution size
  • High step-up ratio
  • Excellent line and load regulation with opto-coupler
  • Cycle-by-Cycle current limit
Opciones de tensión de salida PMP7899.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU269A.PDF (1612 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHV3.PDF (131 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SNVR260A.PDF (73 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHV5.ZIP (513 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB52.ZIP (260 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHV4.PDF (893 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SNVR259A.PDF (299 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431ARegulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP7899 Test Results (Rev. A) 1/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos