PMP7932

Información general

PMP7932 is an isolated flyback converter which accepts an input voltage of 12Vin to 24Vin and provides dual polarity ouputs of +12Vout @ 0.25A and -12V @ 0.25A.

Funciones
  • Ease of use with off the shelf transformer
  • Internal MOSFET
  • Split rail bias supply
  • Isolated input/output for safety
  • Small solution size
  • 300kHz and 700kHz frequency options
  • Cycle-by-Cycle current limit
  • Small device package size
  • Dmax of 90%
  • Excellent line and load regulation
Opciones de tensión de salida PMP7932.1 PMP7932.2
Tensión de entrada (Min) (V) 12 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 24 24
Tensión de salida (Nom) (V) -12 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25 .25
Potencia de salida (W) 3 3
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU770.PDF (992 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCT4.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCT6.ZIP (392 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC898.ZIP (195 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCT5.PDF (785 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCT3.PDF (191 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5000 — Regulador elevador no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-40 V y 2 A

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP7932 Test Results 6/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos